(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Removedor de moho

Removedor de moho
  • Descuento por volumen

· Modelo: Piedra de amolar de caucho
· Longitud total L (mm): 65
· Ancho W (mm): 40
· Forma: tipo plano
· Espesor T (mm): 9

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
SBTR-46
SBTR-320
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar El tamaño de grano
(#)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

46
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

320

Cargando…

  1. 1

Información básica

Modelo Piedra de afilar de goma Longitud total L(mm) 65 Ancho W(mm) 40
A Tipo plano Espesor T(mm) 9 Cantidad / paquete(Libro) 0

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico