(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Tipo de peine de piedra petrolífera【10 piezas por paquete】

Tipo de peine de piedra petrolífera
  • Descuento por volumen

· Modelo: Piedra de aceite
· El tamaño de grano (#): 300
· Forma: tipo de peine
· Cantidad/paquete (Libro): 0

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
OSKUSI100-28
OSKUSI115-13
OSKUSI115-15
OSKUSI150-16
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Longitud total L
(mm)
Ancho W
(mm)
Espesor T
(mm)

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

12 Días o más

100252-6

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

11 Días o más

115385-13

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

11 Días o más

115383-6

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

11 Días o más

150503-13

Cargando…

  1. 1

Información básica

Modelo Muela de aceite El tamaño de grano(#) 300 A Tipo de peine
Cantidad / paquete(Libro) 0

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico