(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Aceite de piedra elíptica【10 piezas por paquete】

Aceite de piedra elíptica
  • Descuento por volumen

· Modelo: Piedra de aceite
· El tamaño de grano (#): 500
· Longitud total L (mm): 100
· Forma: Elipse
· Espesor T (mm): —

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
OSAV100-6
OSAV100-9
OSAV100-13
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Ancho W
(mm)

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

11 Días o más

6

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

11 Días o más

9

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

11 Días o más

13

Cargando…

  1. 1

Información básica

Modelo Muela de aceite El tamaño de grano(#) 500 Longitud total L(mm) 100
A Elipse Espesor T(mm) - Cantidad / paquete(Libro) 0

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico