(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Ronda de piedra de aceite【1-10 piezas por paquete】

Ronda de piedra de aceite
  • Descuento por volumen

· Modelo: Piedra de aceite
· El tamaño de grano (#): 500
· Longitud total L (mm): 100
· Ancho W (mm): —
· Forma: Redondo

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
OSAR100-6
OSAR100-9
OSAR100-13
OSAR100-16
OSAR100-19
OSAR100-25
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro D
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

9
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

13

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

11 Días o más

16

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

11 Días o más

19

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

11 Días o más

25

Cargando…

  1. 1

Información básica

Modelo Muela de aceite El tamaño de grano(#) 500 Longitud total L(mm) 100
Ancho W(mm) - A Redondo Espesor T(mm) -
Cantidad / paquete(Libro) 0

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico