(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Plaza de piedra de aceite【1-10 piezas por paquete】

Plaza de piedra de aceite
  • Descuento por volumen

· Modelo: Piedra de aceite
· El tamaño de grano (#): 500
· Longitud total L (mm): 100
· Forma: Cuadrado
· Cantidad/paquete (Libro): 0

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
OSAS100-9
OSAS100-13
OSAS100-16
OSAS100-19
OSAS100-25
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Ancho W
(mm)
Espesor T
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

99
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1313

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

11 Días o más

1616

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

11 Días o más

1919

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

11 Días o más

2525

Cargando…

  1. 1

Información básica

Modelo Muela de aceite El tamaño de grano(#) 500 Longitud total L(mm) 100
A Cuadrado Cantidad / paquete(Libro) 0

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico