(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Perforadora de corona de función única E&S ES tipo diamante seco

Perforadora de corona de función única E&S ES tipo diamante seco

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

[Características]
· Capaz de perforar agujeros en hormigón armado (cortando hasta 3/4 barras) sin utilizar agua.
· El ruido de la vibración también se reduce en gran medida mediante el método del pasador central y el corte utilizando únicamente fuerza de rotación.
· Utiliza "vástago combinado de portabrocas de 10 mm/13 mm" independientemente del diámetro del portabrocas.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
ES-D29SDS
ES-D32SDS
ES-D32ST
ES-D35SDS
ES-D35ST
ES-D38SDS
ES-D38ST
ES-D50ST
ES-D65SDS
ES-D65ST
ES-D70SDS
ES-D70ST
ES-D80SDS
ES-D80ST
ES-D100ST
ES-D110SDS
ES-D110ST
ES-D120ST
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tipo de detalles Diámetro del agujero
(mm)
Longitud total
(mm)
Longitud efectiva
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Tipo seco tipo DC (vástago SDS)29253150
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Tipo seco tipo DC (vástago SDS)32253150
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Tipo seco Tipo DC (vástago recto)32253150
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Tipo seco tipo DC (vástago SDS)35253150
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Tipo seco Tipo DC (vástago recto)35253150
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Tipo seco tipo DC (vástago SDS)38253150
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Tipo seco Tipo DC (vástago recto)38253150
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Tipo seco Tipo DC (vástago recto)50252135
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Tipo seco tipo DC (vástago SDS)65265135
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

Tipo seco Tipo DC (vástago recto)65252135
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Tipo seco tipo DC (vástago SDS)70265135
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Tipo seco Tipo DC (vástago recto)70252135
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Tipo seco tipo DC (vástago SDS)80265135
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Tipo seco Tipo DC (vástago recto)80252135
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Tipo seco Tipo DC (vástago recto)100252135
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Tipo seco tipo DC (vástago SDS)110265135
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Tipo seco Tipo DC (vástago recto)110252135
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Tipo seco Tipo DC (vástago recto)120252135

Cargando…

  1. 1

Información básica

Motor electrico compatible Taladro eléctrico / taladro de impacto (modo giratorio) Forma de caña Cierre de vástago / cremallera de 10 mm/13 mm Material de trabajo Hormigón
Material de trabajo Bloque, Ladrillo Material de trabajo Mortero Material de trabajo pizarra
Material de trabajo Revestimiento duro Material de trabajo Tablero de revestimiento blando Material de trabajo piedra – ○
Material de trabajo Mármol artificial a base de resina Material de trabajo Azulejo Material de trabajo Azulejo de porcelana – ○
Material de trabajo Baldosa cerámica Forma de punta de cuchilla Taladre mientras muele la pieza de trabajo con partículas de diamante

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico