(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Machos de mano - métrico fino

Machos de mano - métrico fino
  • Descuento por volumen

· Modelo de grifo: grifo de mano
· Tipo de hilo: Metro

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

TH2013G

Número de Parte
TH2013G
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipos de tornillo Metro Tamaño de rosca (nominal) M13 Paso, número de subprocesos(mm) 0.5
Hilos de chaflán 5P Material de trabajo Acero bajo en carbono (aleación de carbono inferior al 0.25%) / Acero al carbono medio (contenido de carbono 0.25 a 0.45%) / Acero con alto contenido de carbono (C con un contenido superior al 0,45%) / Acero para herramientas (antes del endurecimiento de SKD) / Fundición de acero (SC) / Hierro fundido (FC) / Hierro Fundido Dúctil (FCD) / Cobre (Cu) / Latón (Bs) / Hierro fundido de latón (BsC) / Bronce (Pb) / Material laminado de aluminio (AL) / Fundición de aleación de aluminio (AC, ADC) / Fundición de aleación de zinc (ZDC) Tap Type Toque de la mano
Tipo tornillo Tornillo derecho Detalles del material SKH Toca Detalles Medio

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo TH2013G de la serie Machos de mano - métrico fino.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico