(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Machos de roscar ranura espiral - acero rápido, tipo SU

Machos de roscar ranura espiral - acero rápido, tipo SU
  • Descuento por volumen

· Tipos de hilo: Metro
· Tamaño de rosca (nominal): M10, M12, M14, M16, M18, M20, M22, M24, M27, M3, M30, M33, M36, M4, M5, M6, M8
· Material de trabajo: Latón (bs), fundición de latón (BsC), bronce (PB), aleación de aluminio fundido (AC, ADC), hierro fundido (FC), acero fundido (SC), cobre (cu), hierro fundido dúctil (FCD), acero tratado térmicamente (25 - 35 HRC), acero con alto contenido de carbono (contenido de C superior al 0,45%), acero con bajo contenido de carbono (contenido de C del 0,25% o menos), acero con contenido medio de carbono (contenido de C 0,25 - 0,45%), material de aluminio laminado (AL), acero inoxidable (SUS), acero para herramientas (antes del enfriamiento SKD), piezas fundidas de aleación de zinc (ZDC)
· Modelo de grifo: Grifo en espiral
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre el tipo espiral SU de uso de acero inoxidable, consulte las secciones siguientes:

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico