(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Troqueles de roscar redondos - acero, tipo sólido, rosca paralela, NSP

Troqueles de roscar redondos - acero, tipo sólido, rosca paralela, NSP
  • Descuento por volumen

· Tamaño de rosca (nominal): NPS11/2, NPS11/4, NPS1, NPS1/2, NPS1/4, NPS1/8, NPS3/4, NPS3/8, NPS5/8, NPS7/8
· Paso (P), número de hilos: 11 1/2, 14, 18, 19, 27, 28
· Material de trabajo: Latón (bs), fundición de latón (BsC), bronce (PB), aleación de aluminio fundido (AC, ADC), hierro fundido (FC), acero fundido (SC), cobre (cu), hierro fundido dúctil (FCD), acero con alto contenido de carbono (contenido de C superior al 0,45%), acero con bajo contenido de carbono (contenido de C del 0,25% o menos), acero con contenido medio de carbono (contenido de C entre 0,25 y 0,45%), material de aluminio laminado (AL), acero para herramientas (antes Enfriamiento SKD), piezas fundidas de aleación de zinc (ZDC)
· Modelo de grifo: Morir
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre el NSP paralelo de matriz sólida para tuberías de gas, consulte las secciones siguientes:

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
GGNS02L
GJNS02L
GJNS04O
GJNS06O
GMNS02L
GMNS04O
GMNS06O
GMNS08Q
GMNS10Q
GMNS12Q
GONS12Q
GONS14Q
GONS16
GRNS16
GRNS20
GSNS16
GSNS20
GSNS24
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tamaño de rosca (nominal) Paso, número de subprocesos
(mm)
Diámetro externo
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

NPS1/82825
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

NPS1/82838
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

NPS1/41938
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

NPS3/81938
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

NPS1/82750
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

NPS1/41850
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

NPS3/81850
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

NPS1/21450
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

NPS5/81450
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

NPS3/41450
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

NPS3/41457
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

NPS7/81457
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

NPS111 1/257
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

NPS111 1/263
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

NPS1"1/411 1/263
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

NPS111 1/275
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

NPS1"1/411 1/275
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

NPS1"1/211 1/275

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material de trabajo Acero bajo en carbono (aleación de carbono inferior al 0.25%) / Acero al carbono medio (contenido de carbono 0.25 a 0.45%) / Acero con alto contenido de carbono (C con un contenido superior al 0,45%) / Acero para herramientas (antes del endurecimiento de SKD) / Fundición de acero (SC) / Hierro fundido (FC) / Hierro Fundido Dúctil (FCD) / Cobre (Cu) / Latón (Bs) / Hierro fundido de latón (BsC) / Bronce (Pb) / Material laminado de aluminio (AL) / Fundición de aleación de aluminio (AC, ADC) / Fundición de aleación de zinc (ZDC) Tap Type Morir Detalles del material SKS

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico