(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Tomas de tubería paralela - acero de alta velocidad, toma de conducto PG

Tomas de tubería paralela - acero de alta velocidad, toma de conducto PG
  • Descuento por volumen

· Tipos de hilo: Otros
· Tamaño de rosca (nominal): PG11, PG13.5, PG16, PG21, PG29, PG36, PG42, PG7, PG9
· Tipo de material de herramienta: Acero de alta velocidad
· Material de trabajo: Latón (bs), fundición de latón (BsC), bronce (PB), aleación de aluminio fundido (AC, ADC), hierro fundido (FC), acero fundido (SC), cobre (cu), hierro fundido dúctil (FCD), acero con alto contenido de carbono (contenido de C superior al 0,45%), acero con bajo contenido de carbono (contenido de C del 0,25% o menos), acero con contenido medio de carbono (contenido de C entre 0,25 y 0,45%), material de aluminio laminado (AL), acero para herramientas (antes Enfriamiento SKD), piezas fundidas de aleación de zinc (ZDC)
· Modelo de grifo: grifo de tubo
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre el grifo de rosca para conducto pg (estándar alemán), consulte las secciones siguientes:

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
TH2PG07
TH2PG09
TH2PG11
TH2PG13.5
TH2PG16
TH2PG21
TH2PG29
TH2PG36
TH2PG42
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tamaño de rosca (nominal) Paso, número de subprocesos
(mm)
Longitud total (L)
(mm)
Longitud de la hoja
(mm)
Diámetro del vástago
(mm)
Diámetro del orificio inferior (valor calculado)
(mm)
Cuadrado largo
(mm)
Espesor de la esquina
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

PG7208542911.3107
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

PG918954512.513.91310
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

PG1118100451417.31411
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

PG13.518105451519.11512
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

PG1618105451721.21613
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

PG2116105452126.82017
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

PG2916115452835.32421
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

PG3616125453845.53229
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

PG4216135554452.53835

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipos de tornillo Otro Tipo de material de herramienta Acero de alta velocidad Material de trabajo Acero bajo en carbono (aleación de carbono inferior al 0.25%) / Acero al carbono medio (contenido de carbono 0.25 a 0.45%) / Acero con alto contenido de carbono (C con un contenido superior al 0,45%) / Acero para herramientas (antes del endurecimiento de SKD) / Fundición de acero (SC) / Hierro fundido (FC) / Hierro Fundido Dúctil (FCD) / Cobre (Cu) / Latón (Bs) / Hierro fundido de latón (BsC) / Bronce (Pb) / Material laminado de aluminio (AL) / Fundición de aleación de aluminio (AC, ADC) / Fundición de aleación de zinc (ZDC)
Tap Type Grifo para tuberías Detalles del material SKH

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico