(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Tomas de tubería paralela - acero de alta velocidad, toma de conducto CTG, gruesa

Tomas de tubería paralela - acero de alta velocidad, toma de conducto CTG, gruesa
  • Descuento por volumen

· Tipos de hilo: Otros
· Tamaño de rosca (nominal): CTG-16, CTG-22, CTG-28, CTG-36, CTG-42, CTG-54
· Tipo de material de herramienta: Acero de alta velocidad
· Material de trabajo: Latón (bs), fundición de latón (BsC), bronce (PB), aleación de aluminio fundido (AC, ADC), hierro fundido (FC), acero fundido (SC), cobre (cu), hierro fundido dúctil (FCD), acero con alto contenido de carbono (contenido de C superior al 0,45%), acero con bajo contenido de carbono (contenido de C del 0,25% o menos), acero con contenido medio de carbono (contenido de C entre 0,25 y 0,45%), material de aluminio laminado (AL), acero para herramientas (antes Enfriamiento SKD), piezas fundidas de aleación de zinc (ZDC)
· Modelo de grifo: grifo de tubo
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre el macho de roscar para tubos con conductos gruesos CTG, consulte las secciones siguientes:

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
TH2G16
TH2G22
TH2G28
TH2G36
TH2G42
TH2G54
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tamaño de rosca (nominal) Paso, número de subprocesos
(mm)
Longitud total (L)
(mm)
Longitud de la hoja
(mm)
Diámetro del vástago
(mm)
Diámetro del orificio inferior (valor calculado)
(mm)
Cuadrado largo
(mm)
Espesor de la esquina
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

CTG-1614803518191714
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

CTG-221482352324.52017
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

CTG-281195452630.72421
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

CTG-3611100453239.43026
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

CTG-4211120453845.33229
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

CTG-5411120504657.13835

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipos de tornillo Otro Tipo de material de herramienta Acero de alta velocidad Material de trabajo Acero bajo en carbono (aleación de carbono inferior al 0.25%) / Acero al carbono medio (contenido de carbono 0.25 a 0.45%) / Acero con alto contenido de carbono (C con un contenido superior al 0,45%) / Acero para herramientas (antes del endurecimiento de SKD) / Fundición de acero (SC) / Hierro fundido (FC) / Hierro Fundido Dúctil (FCD) / Cobre (Cu) / Latón (Bs) / Hierro fundido de latón (BsC) / Bronce (Pb) / Material laminado de aluminio (AL) / Fundición de aleación de aluminio (AC, ADC) / Fundición de aleación de zinc (ZDC)
Tap Type Grifo para tuberías Detalles del material SKH

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico