(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Medidores de tapones roscados: tapón roscado de límite, prueba JIS grado 2

Medidores de tapones roscados: tapón roscado de límite, prueba JIS grado 2
  • Descuento por volumen

· Modelo del Producto: Calibre del tapón de rosca
· Especificación: especificación JIS
· Clase: Para tornillo JIS grado 2
· Trabajar: Con roscado interno
· Dureza (hrc): 58 to 64

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
M2-P0.4-GP2IP2
M2.5-0.45-GP2IP2
M3-0.5-GP2IP2
M4-0.7-GP2IP2
M5-0.8-GP2IP2
M6-P0.75-GP2IP2
M6-P1.0-GP2IP2
M8-P1.0-GP2IP2
M8-P1.25-GP2IP2
M10-P1.0-GP2IP2
M10-P1.5-GP2IP2
M10-P1.25-GP2IP2
M12-1.25-GP2IP2
M12-P1.5-GP2IP2
M12-P1.75-GP2IP2
M14-P1.5-GP2IP2
M14-P2.0-GP2IP2
M16-P1.0-GP2IP2
M16-P1.5-GP2IP2
M16-P2.0-GP2IP2
M18-P1.5-GP2IP2
M20-P1.0-GP2IP2
M20-P1.5-GP2IP2
M20-P2.5-GP2IP2
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Nominal Paso P Dimensión L
(mm)
Dimensión B
(mm)
l1
(mm)
ℓ2
(mm)
Código de producto del fabricante Masa
(g)
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

20.4605.54.54.5M2P0.4 GPⅡIPⅡ3
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2.50.45605.54.54.5M2.5X0.45 GPⅡIPⅡ3
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

30.5605.54.54.5M3X0.5 GPⅡIPⅡ3
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

40.772666M4X0.7 GPⅡIPⅡ5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

50.874686M5X0.8 GPⅡIPⅡ7
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

60.7572666M6P0.75 GPⅡIPⅡ7
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6174686M6P1.0 GPⅡIPⅡ7
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

81867106M8P1.0 GPⅡIPⅡ15
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

81.259271210M8P1.25 GPⅡIPⅡ15
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

101867106M10P1.0 GPⅡIPⅡ15
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

101.59271210M10P1.5 GPⅡIPⅡ15
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

101.259271210M10P1.25 GPⅡIPⅡ15
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

121.2510181210M12X1.25 GPⅡIPⅡ40
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

121.510581610M12P1.5 GPⅡIPⅡ40
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

121.7510581610M12P1.75 GPⅡIPⅡ40
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

141.510581610M14P1.5 GPⅡIPⅡ60
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

14210781612M14P2.0 GPⅡIPⅡ60
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

16110810108M16P1.0 GPⅡIPⅡ80
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

161.5116101610M16P1.5 GPⅡIPⅡ80
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

162118101612M16P2.0 GPⅡIPⅡ80
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

181.5116101610M18P1.5 GPⅡIPⅡ100
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

20112412128M20P1.0 GPⅡIPⅡ140
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

201.5132121612M20P1.5 GPⅡIPⅡ140
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

202.5140122016M20P2.5 GPⅡIPⅡ160

Cargando…

  1. 1

Información básica

tipo de producto Medidor de tapón de rosca Pieza de trabajo Hilo Femenino Clase Para tornillo JIS Grado 2
Estándar Norma JIS Dureza(HRC) 58~64 Material SKS31

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico