(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Medidores de pretensado de herramientas: anillo de tornillo de límite, roscado, prueba JIS grado 2

Medidores de pretensado de herramientas: anillo de tornillo de límite, roscado, prueba JIS grado 2

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

· Modelo del Producto: Calibre de pretensado de herramientas
· Especificación: especificación JIS
· Clase: Para tornillo JIS grado 2
· Trabajar: Roscado
· Dureza (hrc): 58 to 64

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
M2-P0.4-GR2IR2
M2.5-0.45-GR2IR2
M2.6-P0.45-GR2IR2
M3-0.5-GR2IR2
M4-0.7-GR2IR2
M5-0.8-GR2IR2
M6-P1.0-GR2IR2
M8-P1.0-GR2IR2
M8-P1.25-GR2IR2
M10-P1.0-GR2IR2
M10-P1.5-GR2IR2
M10-P1.25-GR2IR2
M12-1.25-GR2IR2
M12-P1.0-GR2IR2
M12-P1.5-GR2IR2
M12-P1.75-GR2IR2
M20-P1.0-GR2IR2
M20-P1.5-GR2IR2
M20-P2.5-GR2IR2
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Nominal Paso P Dimensión D
(mm)
T1
(mm)
T2
(mm)
Código de producto del fabricante Masa
(g)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

20.42233M2P0.4 GRⅡIRⅡ20
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

2.50.452233M2.5X0.45 GRⅡIRⅡ20
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

2.60.452233M2.6P0.45 GRⅡIRⅡ20
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

30.52243M3X0.5 GRⅡIRⅡ20
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

40.72254M4X0.7 GRⅡIRⅡ20
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

50.82254M5X0.8 GRⅡIRⅡ80
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

613286M6P1.0 GRⅡIRⅡ80
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

813286M8P1.0 GRⅡIRⅡ120
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

81.2532128M8P1.25 GRⅡIRⅡ120
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1013286M10P1.0 GRⅡIRⅡ120
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

101.5321210M10P1.5 GRⅡIRⅡ120
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

101.2532128M10P1.25 GRⅡIRⅡ120
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

121.2538128M12X1.25 GRⅡIRⅡ200
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1213886M12P1.0 GRⅡIRⅡ200
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

121.5381410M12P1.5 GRⅡIRⅡ200
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

121.75381410M12P1.75 GRⅡIRⅡ200
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

2014588M20P1.0GRⅡIRⅡ250
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

201.5451410M20P1.5 GRⅡIRⅡ250
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

202.5452014M20P2.5 GRⅡIRⅡ340

Cargando…

  1. 1

Información básica

tipo de producto Medidor de anillo de rosca Pieza de trabajo Rosca macho Clase Para tornillo JIS Grado 2
Estándar Norma JIS Dureza(HRC) 58~64 Material SKS31

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico