(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Galgas de pretensado de herramientas - anillo de tornillo de límite, roscado, ISO, clase 6 G

Galgas de pretensado de herramientas - anillo de tornillo de límite, roscado, ISO, clase 6 G

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

· Modelo del Producto: Calibre de pretensado de herramientas
· Especificación: Otros
· Clase: 6 g
· Trabajar: Roscado
· Dureza (hrc): 58 to 64

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
M3-0.5-6G-GRNR
M4-0.7-6G-GRNR
M5-0.8-6G-GRNR
M6-1.0-6G-GRNR
M8-1.25-6G-GRNR
M10-1.5-6G-GRNR
M10-1.25-6G-GRNR
M12-1.25-6G-GRNR
M12-1.75-6G-GRNR
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Nominal Paso P Dimensión D
(mm)
T1
(mm)
T2
(mm)
Código de producto del fabricante Masa
(g)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

30.52243M3X0.5-6 g GRNR20
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

40.72254M4X0.7-6 g GRNR20
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

50.82254M5X0.8-6 g GRNR80
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

613286M6X1.0-6 g GRNR80
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

81.2532128M8X1.25-6 g GRNR120
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

101.5321210M10X1.5-6 g GRNR120
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

101.2532128M10X1.25-6 g GRNR120
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

121.2538128M12X1.25-6 g GRNR200
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

121.75381410M12X1.75-6 g GRNR200

Cargando…

  1. 1

Información básica

tipo de producto Medidor de anillo de rosca Pieza de trabajo Rosca macho Clase 6 g
Estándar Otro Dureza(HRC) 58~64 Material SKS31

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico