(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Flex Sheet ALJC【100 piezas por paquete】

Flex Sheet ALJC
  • Descuento por volumen

Como utiliza un material base flexible, se adapta bien a cualquier superficie curva y tiene una excelente fuerza de restauración.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
ALJC-P1000
ALJC-P120
ALJC-P150
ALJC-P180
ALJC-P220
ALJC-P240
ALJC-P280
ALJC-P320
ALJC-P360
ALJC-P400
ALJC-P600
ALJC-P800
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tamaño de partícula
(#)

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

14 Días o más

1000

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

14 Días o más

120

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

14 Días o más

150

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

14 Días o más

180

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

10 Días o más

220

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

14 Días o más

240

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

11 Días o más

280

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

14 Días o más

320

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

360

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

400

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

14 Días o más

600

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

800

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de hoja Tela abrasiva Uso Pulido a mano Material abrasivo Carburo de silicio
Ancho(mm) 228 Longitud(mm) 280 Características (1) Dado que la tela es ultra delgada, no se obstruirá con movimientos delicados (2) La tela tejida lisa permite que se rasgue fácilmente horizontal y verticalmente
Materiales base Tejido liso especial Cantidad de embalaje(Hojas) 100

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico