(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Hoja de resina PCM【100 piezas por paquete】

Hoja de resina PCM
  • Descuento por volumen

Se utiliza un agente de pulido de bordes afilados (arena), por lo que el pulido se puede realizar fácilmente con poca fuerza.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
PCM-P60
PCM-P80
PCM-P100
PCM-P120
PCM-P150
PCM-P180
PCM-P220
PCM-P240
PCM-P280
PCM-P320
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tamaño de partícula
(#)

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

10 Días o más

60

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

10 Días o más

80

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

11 Días o más

100

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

14 Días o más

120

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

150

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

14 Días o más

180

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

11 Días o más

220

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

14 Días o más

240

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

10 Días o más

280

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

14 Días o más

320

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de hoja Papel de lija Uso Pulido a mano Material abrasivo Alundum (Alúmina)
Ancho(mm) 228 Longitud(mm) 280 Características (1) El material base y el material abrasivo son muy pegajosos pero duraderos debido al procesamiento mejorado de prevención de obstrucciones ◎ (2) El impacto de la humedad es mínimo y la durabilidad no disminuye a lo largo de las estaciones
Materiales base Cwt Cantidad de embalaje(Hojas) 100

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico