(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

NEXT【100 piezas por paquete】

NEXT
  • Descuento por volumen

Como el pliegue no se dividirá, no hay rasguños profundos.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
NEXT-P100
NEXT-P1000
NEXT-P1200
NEXT-P150
NEXT-P1500
NEXT-P180
NEXT-P2000
NEXT-P220
NEXT-P240
NEXT-P280
NEXT-P320
NEXT-P500
NEXT-P600
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tamaño de partícula
(#)

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

14 Días o más

100

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

16 Días o más

1000

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

12 Días o más

1200

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

14 Días o más

150

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

14 Días o más

1500

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

12 Días o más

180

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

14 Días o más

2000

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

12 Días o más

220

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

12 Días o más

240

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

12 Días o más

280

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

14 Días o más

320

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

12 Días o más

500

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

14 Días o más

600

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de hoja Papel impermeable Uso Pulido a mano Material abrasivo Carburo de silicio
Ancho(mm) 228 Longitud(mm) 280 Características (1) Ni siquiera los bordes del papel causarán rasguños profundos. (2) La parte posterior permanece antideslizante, incluso si está doblada por la mitad. (3) Se desempeña mejor contra roturas y grietas y pierde menos grano que los productos convencionales.
Materiales base Cwt Cantidad de embalaje(Hojas) 100

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico