(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Mayor eficiencia debido a la tremenda fuerza de corte.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Número de Parte |
---|
SC-P60 |
SC-P80 |
SC-P100 |
SC-P1000 |
SC-P120 |
SC-P1200 |
SC-P150 |
SC-P1500 |
SC-P180 |
SC-P2000 |
SC-P220 |
SC-P240 |
SC-P280 |
SC-P320 |
SC-P360 |
SC-P400 |
SC-P500 |
SC-P600 |
SC-P700 |
SC-P800 |
Cargando…
Tipo de hoja | Papel impermeable | Uso | Pulido a mano | Material abrasivo | Carburo de silicio |
---|---|---|---|---|---|
Ancho(mm) | 228 | Longitud(mm) | 280 | Características | (1) El borde de los granos abrasivos sobresale para permitir el lijado con agua con una fuerza mínima (2) Fuerte fuerza de corte y excelente durabilidad (3) El rendimiento no cambia en agua aceitosa o jabonosa |
Materiales base | Cwt | Cantidad de embalaje(Hojas) | 100 |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente