(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Adaptador de centro de conducción de piezas de trabajo

Adaptador de centro de conducción de piezas de trabajo
  • Descuento por volumen

· Característica: Para garantizar un uso sencillo en máquinas NC, etc., el diámetro exterior (parte de agarre) es recto. Si se utiliza un centro de accionamiento de piezas de trabajo, no es necesario desconectar el portabrocas, y el portabrocas se puede sujetar con la mordaza suave situada en el diámetro exterior del portabrocas.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
ZZZ9-801
ZZZ9-802
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Número de Montaje de Husillo MT B
(mm)
C
(mm)
D
(mm)
L
(mm)
Ah7
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

MT437.583589538
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

MT553887510055

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Centro de Rotación / Centro de Torno Características Para garantizar un uso simple en máquinas NC, etc., el diámetro exterior (parte de agarre) es recto. Si utiliza un centro de conducción de piezas de trabajo, no es necesario desconectar el portabrocas, y el portabrocas puede sujetarse por la mandíbula blanda en el diámetro exterior del adaptador. (Abrasivo completamente horneado)

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico