(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Pieza de trabajo Centro de conducción Tipo HD Mandíbula de repuesto

Pieza de trabajo Centro de conducción Tipo HD Mandíbula de repuesto
  • Descuento por volumen

· Característica: La mordaza central impulsora de la pieza de trabajo debe reemplazarse por una pieza de repuesto antes de usarla si está desgastada o dañada. Para comprar una mandíbula de repuesto, verifique la dirección de rotación (tipo) de la máquina instalada al realizar su pedido.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
WDU8-321
WDU8-322
WDU8-461
WDU8-462
WDU8-751
WDU8-752
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tipo Número de parte Cantidad (1 juego)
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

32R-38LGarra de repuesto HD32R/38 L5
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

32L-38RGarra de repuesto HD38R/32 L5
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

46R-52LGarra de repuesto HD46R/52 L6
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

46L-52RGarra de repuesto HD52R/46 L6
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

RGarra de repuesto HD75R6
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

LGarra de repuesto HD75L6

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Centro de Rotación / Centro de Torno Inserto de Carburo de Punta (S/N) N/A Características La mandíbula central de la pieza de trabajo debe reemplazarse por una de repuesto antes de usarla si está desgastada o dañada. Para comprar una mordaza de repuesto, verifique el sentido de rotación (tipo) de la máquina instalada al realizar su pedido.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico