(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Contrapunto vivo HB

Contrapunto vivo HB
  • Descuento por volumen

· Escribe: Con sello
· Característica: Se utilizan cojinetes grandes y el diámetro exterior de la unidad principal y el diámetro del eje del sensor se han hecho gruesos para soportar cargas mayores que el tipo estándar. Productos hechos a pedido, latas de ⌀80-1/10, ⌀80-1/20 (métrico), ⌀100-1/20 (métrico)

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
RHB5-001
RHB5-002
RHB5-003
RHB5-301
RHB5-302
RHB5-303
RHB6-001
RHB6-301
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Número de Montaje de Husillo MT Tipo A
(mm)
B
(mm)
B1
(mm)
C
(mm)
C1
(mm)
D
(mm)
θ E
(mm)
L
(mm)
Desviación del centro (máx.)
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

MT5-97451.51366.57860°45259TIR0.007
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

MT5-97451.51366.57875°45259TIR0.007
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

MT5-97451.51366.57890°45259TIR0.007
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

MT5Con sello97451.51366.57860°45259TIR0.007
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

MT5Con sello97451.51366.57875°45259TIR0.007
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

MT5Con sello97451.51366.57890°45259TIR0.007
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

MT6-147634190810060°60350TIR0.010
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

MT6Con sello147634190810060°60350TIR0.010

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Centro de Rotación / Centro de Torno Inserto de Carburo de Punta (S/N) N/A Características Se utilizan rodamientos grandes y el diámetro exterior de la unidad principal y el diámetro del eje del sensor se han hecho gruesos para soportar cargas más grandes que el tipo estándar. Se pueden hacer productos a pedido, ø80-1/10, ø80-1/20 (métrico), ø100-1/20 (métrico).

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico