(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Escariadores rectos HSS - mango cilíndrico, para diversos materiales de trabajo, HR

Escariadores rectos HSS - mango cilíndrico, para diversos materiales de trabajo, HR
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Con un amplio ángulo de mordida y una porción rectangular de vástago, proporciona un acabado altamente preciso de los agujeros de perforación y agujeros escariados.
· Originalmente destinado al acabado manual, pero también se puede utilizar para el acabado final utilizando máquinas.
[Aplicaciones]
· Materiales de trabajo: hierro fundido, acero al carbono, acero aleado, acero para herramientas, acero inoxidable, aleación de aluminio.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
HR1.8
HR4.0
HR5.0
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro de herramienta
(mm)
Numero de flautas Longitud de la hoja
(mm)
Longitud total
(mm)
diámetro del vástago
(mm)
Trusco Code Masa
(g)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.8430553402-34805
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4640804402-429011
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

5645905402-449416

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de caña varilla recta material de trabajo acero en general / Acero templado y revenido / Acero inoxidable / Hierro fundido / Aluminio / Muere acero / Aleación de acero Revestimiento S / N NA
Forma del surco Recto Base Blade Y/N NA Material Acero de alta velocidad (HSS)

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico