(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Destornillador suizo de cabeza plana

Destornillador suizo de cabeza plana

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

Destornillador fabricado con 2 nuevos materiales: polipropileno y santopreno.
[Caracteristicas]
· El símbolo y el tamaño de la forma de la punta del conductor se muestran en la parte posterior del mango.
· Se puede seleccionar rápidamente un destornillador adecuado para la tarea.
· La forma del mango presenta el mismo diseño ergonómico que el Multi-craft.
· El material de superficie cuidadosamente seleccionado está cerca de la dureza de las manos humanas, lo que lo hace sentir suave y cálido.
· Con una estructura de superficie especial, el mango se puede agarrar firmemente incluso con las manos mojadas.
· Resistente al aceite y la gasolina, lo que permite una fácil limpieza. Resistencia al calor de 140°C.
[Aplicaciones]
· Conveniente para campos de alta tecnología, líneas de ensamblaje y uso doméstico. Ideal para giros rápidos.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
8100-4-200
8100-6-500
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tamaño de la punta / cabeza plana (-) ancho de la hoja (mm) B1 Longitud del eje L (mm) Tamaño de la punta / cabeza plana (-) espesor de la hoja (mm) B2 Diámetro del eje (ø)
(mm)
Longitud total
(mm)
Peso
(g)
Tornillo compatible
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6.52001630594M3.5
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

105001.68620281M6

Cargando…

  1. 1

Información básica

Normas de punta Cabeza plana (-) Clasificación de producto / conjunto único Objeto unico Tipo de eje Redondo
Imán NA Eje a través NA Reforzar NA
Tipo de agarre Resina

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico