(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Prensa de acero inoxidable de precisión DS80/150

Prensa de acero inoxidable de precisión DS80/150
  • Descuento por volumen

· Dimensión I: M6
· Material: Acero inoxidable especial
· Dureza de enfriamiento: HRC57 to 60°
· Paralelismo: Dentro de 0,002/100 mm
· Perpendicularidad: Dentro de 0,005/100 mm

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

DS150

 
Número de Parte
DS150
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

A(mm) 285 B(mm) 120 C(mm) 90
D(mm) 40 E(mm) 50 F(mm) 60
G(MAX)(mm) 150 H(mm) 75 I M6
J(W×D)(mm) 12×7 K(mm) 14 L (dimensión M) M10
M(mm) 8(90°) Masa (kg) 14.3 Material Acero inoxidable especial
Dureza de temple HRC57~60° Paralelismo Dentro de 0.002/100 mm Perpendicularidad Dentro de 0.005/100 mm

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo DS150 de la serie Prensa de acero inoxidable de precisión DS80/150.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico