(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Prensa de acero inoxidable de precisión DN80-1/80-2

Prensa de acero inoxidable de precisión DN80-1/80-2
  • Descuento por volumen

· A (mm): 170
· Dimensión H (mm): 48
· Dimensión I: M6
· J (W × D) (mm): 7 × 6
· Dimensión K (mm): 8

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

DN80-1

 
Número de Parte
DN80-1
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

A(mm) 170 B(mm) 70 C(mm) 62
D(mm) 30 E(mm) 32 F(mm) 40
G(MAX)(mm) 80 H(mm) 48 I M6
J(W×D)(mm) 7×6 K(mm) 8 L(mm) 145
M(mm) 6(90°) Masa (kg) 4.2 Material Acero inoxidable especial
Dureza de temple HRC57~60° Paralelismo Dentro de 0.002/100 mm Perpendicularidad Dentro de 0.005/100 mm

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo DN80-1 de la serie Prensa de acero inoxidable de precisión DN80-1/80-2.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico