(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Crocs Free Disk【100 piezas por paquete】

Crocs Free Disk
  • Descuento por volumen

· Modelo: Papel de lija
· Diámetro mayor (mm): 125
· Grano abrasivo: Un grano abrasivo
· Tipo de conección: magia
· Incluye revestimiento estampado: Disponible

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
CLAD-HP-1000
CLAD-HP-1500
CLAD-HP-180
CLAD-HP-2000
CLAD-HP-400
CLAD-HP-600
CLAD-HP-800
CLWD-HP-1000
CLWD-HP-150
CLWD-HP-180
CLWD-HP-240
CLWD-HP-320
CLWD-HP-400
CLWD-HP-800
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tamaño de partícula
(#)
Con / sin agujero

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

12 Días o más

1000Ninguno

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

12 Días o más

1500Ninguno

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

13 Días o más

180Ninguno

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

12 Días o más

2000Ninguno

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

13 Días o más

400Ninguno

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

13 Días o más

600Ninguno

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

13 Días o más

800Ninguno

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

12 Días o más

1000Disponible

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

13 Días o más

150Disponible

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

12 Días o más

180Disponible

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

13 Días o más

240Disponible

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

13 Días o más

320Disponible

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

13 Días o más

400Disponible

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

13 Días o más

800Disponible

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Papel de lijadora Material de trabajo Acero en general / Acero inoxidable / Aleación de acero / Hierro fundido / Latón / Gunmetal / Aluminio / No metal Diámetro exterior Dimensiones(mm) 125
Grano abrasivo Alundum Tipo de conección magia Con o sin revestimiento de patrón Disponible
Cantidad de embalaje(Hojas) 100 Aplicación (1) Lijado de metales ligeros / productos de resina, (2) Lijado de superficies pintadas, (3) Lijado de madera / muebles, (4) Reparación de automóviles, (5) Lijado de varios vehículos

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico