(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Punta de corte manual RC

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
T32GSR-1R-NK2020
T32GSR-2R-NK2020
T32GSR-3R-NK2020
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tamaño R (R)
(mm)
3 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1
3 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2
3 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3

Cargando…

  1. 1

Información básica

Aplicación Chaflán redondo material de trabajo acero en general / Acero inoxidable / Hierro fundido / Aluminio / Resina Revestimiento S / N NA
Tipo de recubrimiento Sin recubrimiento Detalles del material Tipo de carburo M20 Número contenido en un paquete(Pieza) 3
Número de esquinas operativas 3

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico