(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Fresa de extremo de bola de diámetro pequeño, 2 flautas

Fresa de extremo de bola de diámetro pequeño, 2 flautas
  • Descuento por volumen

La buena rugosidad de la superficie del filo permite una superficie acabada de alta calidad.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
AMBES-20010
AMBES-20015
AMBES-20020
AMBES-20025
AMBES-20030
AMBES-20035
AMBES-20040
AMBES-20045
AMBES-20050
AMBES-20055
AMBES-20060
AMBES-20065
AMBES-20070
AMBES-20075
AMBES-20080
AMBES-20085
AMBES-20090
AMBES-20095
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar R
(mm)
Longitud de la hoja ℓ
(mm)
Diámetro øD
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.050.20.1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.0750.30.15
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.10.40.2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.1250.50.25
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.1510.3
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.17510.35
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.210.4
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

0.22510.45
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.2510.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.27510.55
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.320.6
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.32520.65
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.3520.7
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.37520.75
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.42.50.8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.4252.50.85
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.452.50.9
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.4752.50.95

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Pelota material de trabajo acero en general / Acero templado y revenido / Acero inoxidable / Aluminio / Resina Numero de flautas(hoja) 2
Revestimiento Sin recubrimiento Longitud total L(mm) 40 vástago d(mm) 3
Aplicación de mecanizado Superficie curva / Lado / Grabado / R Groove Torsión(°) 30 Tolerancia OD(mm) +0/-0.01

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico