(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Radius End Mill 2-Flauta

Radius End Mill 2-Flauta
  • Descuento por volumen

Simultáneamente, esquinas redondeadas y superficies de base rectas. La forma de radio de alta precisión conecta suavemente la parte recta con la parte redondeada.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
AERS-01010
AERS-01020
AERS-01030
AERS-01520
AERS-01530
AERS-01550
AERS-02020
AERS-02030
AERS-02050
AERS-02520
AERS-02530
AERS-02550
AERS-02575
AERS-03020
AERS-03030
AERS-03050
AERS-03075
AERS-03100
AERS-04020
AERS-04030
AERS-04050
AERS-04075
AERS-04100
AERS-04150
AERS-05020
AERS-05030
AERS-05050
AERS-05075
AERS-05100
AERS-05150
AERS-05200
AERS-06020
AERS-06030
AERS-06050
AERS-06075
AERS-06100
AERS-06150
AERS-06200
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro øD
(φ)
R
(mm)
Longitud de la hoja ℓ
(mm)
Longitud total L
(mm)
vástago d
(mm)
R Tolerancia
(µm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10.13454±0.02
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10.23454±0.02
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10.33454±0.02
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.50.25454±0.02
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.50.35454±0.02
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.50.55454±0.03
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

20.26454±0.02
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

20.36454±0.02
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

20.56454±0.03
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2.50.28454±0.02
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2.50.38454±0.02
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2.50.58454±0.03
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2.50.758454±0.03
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

30.28506±0.02
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

30.38506±0.02
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

30.58506±0.03
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

30.758506±0.03
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

318506±0.05
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

40.212606±0.02
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

40.312606±0.02
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

40.512606±0.03
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

40.7512606±0.03
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4112606±0.05
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

41.512606±0.05
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

50.215606±0.02
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

50.315606±0.02
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

50.515606±0.03
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

50.7515606±0.03
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

5115606±0.05
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

51.515606±0.05
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

5215606±0.05
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

60.215606±0.02
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

60.315606±0.02
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

60.515606±0.03
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

60.7515606±0.03
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6115606±0.05
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

61.515606±0.05
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6215606±0.05

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material de trabajo acero en general / Acero templado y revenido / Acero inoxidable / Aluminio / Resina Número de flautas(hoja) 2 Modelo radio
Procesamiento de aplicaciones Avión / Lado / Superficie curva Revestimiento Sin recubrimiento Ángulo de hélice (Θ) 30
Tolerancia OD(mm) +0/-0.03

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico