(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Brocas enterizas de carburo - microbroca, longitud de ranura larga, ADRL-SV

Brocas enterizas de carburo - microbroca, longitud de ranura larga, ADRL-SV
  • Descuento por volumen

Una nueva serie que logra un mecanizado estable de larga vida desarrollado para el mecanizado de agujeros delgados en acero. Una broca revestida que admite una amplia gama de materiales, desde acero dulce hasta acero de alta dureza (HRC 50).

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
ADRL-SV-0003
ADRL-SV-0004
ADRL-SV-0005
ADRL-SV-0006
ADRL-SV-0007
ADRL-SV-0008
ADRL-SV-0009
ADRL-SV-0010
ADRL-SV-0012
ADRL-SV-0013
ADRL-SV-0014
ADRL-SV-0015
ADRL-SV-0016
ADRL-SV-0017
ADRL-SV-0018
ADRL-SV-0019
ADRL-SV-0020
ADRL-SV-0021
ADRL-SV-0022
ADRL-SV-0023
ADRL-SV-0024
ADRL-SV-0025
ADRL-SV-0026
ADRL-SV-0027
ADRL-SV-0028
ADRL-SV-0029
ADRL-SV-0030
ADRL-SV-0031
ADRL-SV-0032
ADRL-SV-0033
ADRL-SV-0034
ADRL-SV-0035
ADRL-SV-0036
ADRL-SV-0037
ADRL-SV-0038
ADRL-SV-0039
ADRL-SV-0040
ADRL-SV-0041
ADRL-SV-0042
ADRL-SV-0043
ADRL-SV-0044
ADRL-SV-0045
ADRL-SV-0046
ADRL-SV-0047
ADRL-SV-0048
ADRL-SV-0049
ADRL-SV-0050
ADRL-SV-0051
ADRL-SV-0052
ADRL-SV-0053
ADRL-SV-0054
ADRL-SV-0055
ADRL-SV-0056
ADRL-SV-0057
ADRL-SV-0058
ADRL-SV-0059
ADRL-SV-0060
ADRL-SV-0061
ADRL-SV-0062
ADRL-SV-0063
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro øD
(mm)
Longitud de la hoja ℓ
(mm)
Longitud total L
(mm)
ángulo de la punta
(°)
dibujo de esquema Adelgazamiento
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.030.638120TYPE1NA
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.040.838120TYPE1NA
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.051.138120TYPE1NA
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.061.238120TYPE1NA
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.071.438120TYPE1NA
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.081.638120TYPE1NA
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.091.838120TYPE1NA
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.12.538120TYPE2NA
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.12338120TYPE2NA
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.13338120TYPE2NA
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.14338120TYPE2NA
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.15438120TYPE2NA
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.16438120TYPE2NA
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.174.538120TYPE2NA
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.184.538120TYPE2NA
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.194.538120TYPE2NA
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.2638120TYPE2NA
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.21638120TYPE2NA
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.22638120TYPE2NA
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

0.23638120TYPE2NA
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.24638120TYPE2NA
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.25738120TYPE2NA
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.26738120TYPE2NA
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.27738120TYPE2NA
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

0.28738120TYPE2NA
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.29738120TYPE2NA
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.3945120TYPE2NA
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.31945120TYPE2NA
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.32945120TYPE2NA
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.33945120TYPE2NA
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.34945120TYPE2NA
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.351045120TYPE2NA
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.361045120TYPE2NA
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.371045120TYPE2NA
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.381045120TYPE2NA
1 Pieza(s)Disponible

46 Días o más

0.391045120TYPE2NA
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.41245120TYPE2NA
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.411245120TYPE2NA
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.421245120TYPE2NA
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

0.431245120TYPE2NA
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.441245120TYPE2NA
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.451245120TYPE2NA
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.461245120TYPE2NA
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.471245120TYPE2NA
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.481245120TYPE2NA
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.491245120TYPE2NA
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.51245120TYPE2NA
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.511245120TYPE2NA
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.521245120TYPE2NA
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

0.531245120TYPE2NA
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.541245120TYPE2NA
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

0.551245120TYPE2NA
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.561245120TYPE2NA
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.571245120TYPE2NA
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.581245120TYPE2NA
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.591245120TYPE2NA
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.61545120TYPE2NA
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.611545120TYPE2NA
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.621545120TYPE2NA
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.631545120TYPE2NA

Cargando…

Información básica

material de trabajo acero en general / Acero templado y revenido / acero de alta dureza / Acero inoxidable / Aluminio / Resina Tipo de material de herramienta Carburo Tipo de caña Tipo de pivote
Revestimiento S / N Disponible Tipo de recubrimiento FCS Con / sin orificio de aceite NA
vástago d(mm) 3 Torsión(°) 30 Tolerancia del diámetro de la cuchilla(mm) +0~-0.005

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico