(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Brocas enterizas de carburo - microbroca, longitud de ranura corta, ADRS-SV

Brocas enterizas de carburo - microbroca, longitud de ranura corta, ADRS-SV
  • Descuento por volumen

Una nueva serie que logra un mecanizado estable de larga vida desarrollado para el mecanizado de agujeros delgados en acero. Una broca revestida que admite una amplia gama de materiales, desde acero dulce hasta acero de alta dureza (HRC 50).

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
ADRS-SV-0010
ADRS-SV-0011
ADRS-SV-0012
ADRS-SV-0013
ADRS-SV-0014
ADRS-SV-0015
ADRS-SV-0016
ADRS-SV-0017
ADRS-SV-0018
ADRS-SV-0019
ADRS-SV-0020
ADRS-SV-0021
ADRS-SV-0022
ADRS-SV-0023
ADRS-SV-0024
ADRS-SV-0025
ADRS-SV-0026
ADRS-SV-0027
ADRS-SV-0028
ADRS-SV-0029
ADRS-SV-0030
ADRS-SV-0031
ADRS-SV-0032
ADRS-SV-0033
ADRS-SV-0034
ADRS-SV-0035
ADRS-SV-0036
ADRS-SV-0037
ADRS-SV-0038
ADRS-SV-0039
ADRS-SV-0040
ADRS-SV-0041
ADRS-SV-0042
ADRS-SV-0043
ADRS-SV-0044
ADRS-SV-0045
ADRS-SV-0046
ADRS-SV-0047
ADRS-SV-0048
ADRS-SV-0049
ADRS-SV-0050
ADRS-SV-0051
ADRS-SV-0052
ADRS-SV-0053
ADRS-SV-0054
ADRS-SV-0055
ADRS-SV-0056
ADRS-SV-0057
ADRS-SV-0058
ADRS-SV-0059
ADRS-SV-0060
ADRS-SV-0061
ADRS-SV-0062
ADRS-SV-0063
ADRS-SV-0064
ADRS-SV-0065
ADRS-SV-0066
ADRS-SV-0067
ADRS-SV-0068
ADRS-SV-0069
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro øD
(mm)
Longitud de la hoja ℓ
(mm)
ángulo de la punta
(°)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.10.6120
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.110.6120
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.120.6120
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.130.6120
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.140.6120
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.150.8120
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.160.8120
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.170.8120
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

0.181120
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.191120
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.21120
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.211120
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.221.2120
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.231.2120
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.241.2120
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.251.5120
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.261.5120
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.271.5120
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.281.5120
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.291.5120
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.32.5120
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.312.5120
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.322.5120
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.332.5120
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.342.5120
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

0.352.5120
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

0.362.5120
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

0.372.5120
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.382.5120
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.392.5120
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.43120
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.413120
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.423120
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.433120
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.443120
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

0.453120
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.463120
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.473120
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.483120
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.493120
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.53120
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.513120
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.523120
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.533120
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.543120
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.553120
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.563120
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

0.573120
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

0.583120
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.593120
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.63120
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.613120
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.623120
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.633120
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.643120
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.653120
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.663120
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.673120
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.683120
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.693120

Cargando…

Información básica

material de trabajo acero en general / Acero templado y revenido / acero de alta dureza / Acero inoxidable / Aluminio / Resina Tipo de material de herramienta Carburo Longitud total L(mm) 38
Tipo de caña Tipo de pivote Revestimiento S / N Disponible Tipo de recubrimiento FCS
Con / sin orificio de aceite NA vástago d(mm) 3 Torsión(°) 30
Tolerancia del diámetro de la cuchilla(mm) +0~-0.005 Adelgazamiento Adelgazamiento tipo X (D≥1.6)

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico