(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Vástago de 3 mm para punta de taladro de punta Acero de 90 ° (recubierto de TiAlN)

Vástago de 3 mm para punta de taladro de punta Acero de 90 ° (recubierto de TiAlN)
  • Descuento por volumen

Taladro dedicado para agujeros de guía para mecanizado de micro-diámetro. Ideal para mecanizar donde es difícil asegurar la posición del agujero y la precisión del diámetro del agujero. Resistencia al desgaste mejorada y larga vida útil del producto con recubrimiento TiAlN. Se agregaron tamaños de diámetro pequeño de ø0.03 a ø0.3 en incrementos de 0.01 mm

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
V-ADPF309-0003
V-ADPF309-0004
V-ADPF309-0005
V-ADPF309-0006
V-ADPF309-0007
V-ADPF309-0008
V-ADPF309-0009
V-ADPF309-0010
V-ADPF309-0011
V-ADPF309-0012
V-ADPF309-0013
V-ADPF309-0014
V-ADPF309-0015
V-ADPF309-0016
V-ADPF309-0017
V-ADPF309-0018
V-ADPF309-0019
V-ADPF309-0020
V-ADPF309-0021
V-ADPF309-0022
V-ADPF309-0023
V-ADPF309-0024
V-ADPF309-0025
V-ADPF309-0026
V-ADPF309-0027
V-ADPF309-0028
V-ADPF309-0029
V-ADPF309-0030
V-ADPF309-0035
V-ADPF309-0040
V-ADPF309-0045
V-ADPF309-0050
V-ADPF309-0055
V-ADPF309-0060
V-ADPF309-0065
V-ADPF309-0070
V-ADPF309-0075
V-ADPF309-0080
V-ADPF309-0085
V-ADPF309-0090
V-ADPF309-0095
V-ADPF309-0100
V-ADPF309-0110
V-ADPF309-0120
V-ADPF309-0130
V-ADPF309-0140
V-ADPF309-0150
V-ADPF309-0160
V-ADPF309-0170
V-ADPF309-0180
V-ADPF309-0190
V-ADPF309-0200
V-ADPF309-0210
V-ADPF309-0220
V-ADPF309-0230
V-ADPF309-0240
V-ADPF309-0250
V-ADPF309-0260
V-ADPF309-0270
V-ADPF309-0280
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro de herramienta D
(mm)
Longitud de la hoja ℓ
(mm)
Tolerancia del diámetro de la cuchilla
(mm)
Adelgazamiento
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.030.06-0.002~-0.009-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.040.08-0.002~-0.009-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.050.1-0.002~-0.009-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.060.1-0.002~-0.009-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.070.1-0.002~-0.009-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.080.1-0.002~-0.009-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.090.1-0.002~-0.009-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.10.2-0.007~-0.014-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.110.2-0.007~-0.014-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.120.2-0.007~-0.014-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.130.2-0.007~-0.014-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.140.2-0.007~-0.014-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.150.2-0.007~-0.014-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.160.3-0.007~-0.014-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.170.3-0.007~-0.014-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.180.3-0.007~-0.014-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.190.3-0.007~-0.014-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.20.4-0.007~-0.014-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.210.4-0.007~-0.014-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.220.4-0.007~-0.014-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.230.4-0.007~-0.014-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.240.4-0.007~-0.014-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.250.4-0.007~-0.014-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.260.5-0.007~-0.014-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.270.5-0.007~-0.014-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.280.5-0.007~-0.014-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.290.5-0.007~-0.014-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.30.6-0.005~-0.013X tipo
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.350.6-0.005~-0.013X tipo
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

0.40.6-0.005~-0.013X tipo
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

0.450.6-0.005~-0.013X tipo
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.51-0.005~-0.013X tipo
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.551-0.005~-0.013X tipo
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.61-0.005~-0.013X tipo
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.651-0.005~-0.013X tipo
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.71.2-0.005~-0.013X tipo
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.751.2-0.005~-0.013X tipo
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.81.2-0.005~-0.013X tipo
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.851.2-0.005~-0.013X tipo
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.91.8-0.005~-0.013X tipo
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.951.8-0.005~-0.013X tipo
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

12-0.005~-0.013-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.12-0.005~-0.013-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.22-0.005~-0.013-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.33-0.005~-0.013-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.43-0.005~-0.013-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.53-0.005~-0.013-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.63-0.005~-0.013-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.73-0.005~-0.013-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.84-0.005~-0.013-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.94-0.005~-0.013-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

24-0.005~-0.013-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2.14-0.005~-0.013-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2.24-0.005~-0.013-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2.35-0.005~-0.013-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2.45-0.005~-0.013-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2.55-0.005~-0.013-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2.65-0.005~-0.013-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2.75-0.005~-0.013-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2.85-0.005~-0.013-

Cargando…

Información básica

Aplicación Centrado (Posicionamiento) / Perforación Ángulo de la punta (θ) 90 material de trabajo acero en general / Acero templado y revenido / Acero inoxidable
Cuchilla individual, dos cuchillas Sola cuchilla Hoja periférica S / N Disponible Tipo de material de herramienta Carburo
Revestimiento S / N Disponible Tipo de recubrimiento TiAlN Longitud total L(mm) 38
vástago d(mm) 3 Torsión(°) 25

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico