(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Vástago de 3 mm para punta de taladro señalador 120 ° no ferroso / resina

Vástago de 3 mm para punta de taladro señalador 120 ° no ferroso / resina
  • Descuento por volumen

Taladro dedicado para agujeros de guía para mecanizado de micro-diámetro. Ideal para mecanizar donde es difícil asegurar la posición del agujero y la precisión del diámetro del agujero. Se agregaron tamaños de diámetro pequeño de ø0.03 a ø0.3 en incrementos de 0.01 mm

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
ADPN30-0003
ADPN30-0004
ADPN30-0005
ADPN30-0006
ADPN30-0007
ADPN30-0008
ADPN30-0009
ADPN30-0010
ADPN30-0011
ADPN30-0012
ADPN30-0013
ADPN30-0014
ADPN30-0015
ADPN30-0016
ADPN30-0017
ADPN30-0018
ADPN30-0019
ADPN30-0020
ADPN30-0021
ADPN30-0022
ADPN30-0023
ADPN30-0024
ADPN30-0025
ADPN30-0026
ADPN30-0027
ADPN30-0028
ADPN30-0029
ADPN30-0030
ADPN30-0035
ADPN30-0040
ADPN30-0045
ADPN30-0050
ADPN30-0055
ADPN30-0060
ADPN30-0065
ADPN30-0070
ADPN30-0075
ADPN30-0080
ADPN30-0085
ADPN30-0090
ADPN30-0095
ADPN30-0100
ADPN30-0110
ADPN30-0120
ADPN30-0130
ADPN30-0140
ADPN30-0150
ADPN30-0160
ADPN30-0170
ADPN30-0180
ADPN30-0190
ADPN30-0200
ADPN30-0210
ADPN30-0220
ADPN30-0230
ADPN30-0240
ADPN30-0250
ADPN30-0260
ADPN30-0270
ADPN30-0280
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro de herramienta D
(mm)
Longitud de la hoja ℓ
(mm)
Tolerancia del diámetro de la cuchilla
(mm)
Adelgazamiento
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.030.06-0.005~-0.01-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.040.08-0.005~-0.01-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.050.1-0.005~-0.01-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.060.1-0.005~-0.01-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.070.1-0.005~-0.01-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.080.1-0.005~-0.01-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.090.1-0.005~-0.01-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.10.2-0.01~-0.015-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.110.2-0.01~-0.015-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.120.2-0.01~-0.015-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.130.2-0.01~-0.015-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.140.2-0.01~-0.015-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.150.2-0.01~-0.015-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.160.3-0.01~-0.015-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.170.3-0.01~-0.015-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.180.3-0.01~-0.015-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.190.3-0.01~-0.015-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.20.4-0.01~-0.015-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.210.4-0.01~-0.015-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.220.4-0.01~-0.015-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.230.4-0.01~-0.015-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.240.4-0.01~-0.015-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.250.4-0.01~-0.015-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.260.5-0.01~-0.015-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.270.5-0.01~-0.015-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.280.5-0.01~-0.015-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.290.5-0.01~-0.015-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.30.6-0.01~-0.015X tipo
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.350.6-0.01~-0.015X tipo
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.40.6-0.01~-0.015X tipo
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.450.6-0.01~-0.015X tipo
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.51-0.01~-0.015X tipo
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.551-0.01~-0.015X tipo
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.61-0.01~-0.015X tipo
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.651-0.01~-0.015X tipo
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.71.2-0.01~-0.015X tipo
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.751.2-0.01~-0.015X tipo
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.81.2-0.01~-0.015X tipo
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.851.2-0.01~-0.015X tipo
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.91.8-0.01~-0.015X tipo
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.951.8-0.01~-0.015X tipo
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

12-0.01~-0.015-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.12-0.01~-0.015-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.22-0.01~-0.015-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.33-0.01~-0.015-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.43-0.01~-0.015-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.53-0.01~-0.015-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.63-0.01~-0.015-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.73-0.01~-0.015-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.84-0.01~-0.015-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.94-0.01~-0.015-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

24-0.01~-0.015-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2.14-0.01~-0.015-
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

2.24-0.01~-0.015-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2.35-0.01~-0.015-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2.45-0.01~-0.015-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2.55-0.01~-0.015-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2.65-0.01~-0.015-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2.75-0.01~-0.015-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2.85-0.01~-0.015-

Cargando…

Información básica

Aplicación Centrado (Posicionamiento) / Perforación Ángulo de la punta (θ) 120 material de trabajo Aluminio / Resina
Cuchilla individual, dos cuchillas Sola cuchilla Hoja periférica S / N Disponible Tipo de material de herramienta Carburo
Revestimiento S / N NA Tipo de recubrimiento Sin recubrimiento Longitud total L(mm) 38
vástago d(mm) 3 Torsión(°) 40

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico