(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Vástago de 3.175 mm para punta de taladro de punta 120 ° Acero

Vástago de 3.175 mm para punta de taladro de punta 120 ° Acero
  • Descuento por volumen

Taladro dedicado para agujeros de guía para mecanizado de micro-diámetro. Ideal para mecanizar donde es difícil asegurar la posición del agujero y la precisión del diámetro del agujero. Se agregaron tamaños de diámetro pequeño de ø0.03 a ø0.3 en incrementos de 0.01 mm

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
ADPF31-0003
ADPF31-0004
ADPF31-0005
ADPF31-0006
ADPF31-0007
ADPF31-0008
ADPF31-0009
ADPF31-0010
ADPF31-0011
ADPF31-0012
ADPF31-0013
ADPF31-0014
ADPF31-0015
ADPF31-0016
ADPF31-0017
ADPF31-0018
ADPF31-0019
ADPF31-0020
ADPF31-0021
ADPF31-0022
ADPF31-0023
ADPF31-0024
ADPF31-0025
ADPF31-0026
ADPF31-0027
ADPF31-0028
ADPF31-0029
ADPF31-0030
ADPF31-0035
ADPF31-0040
ADPF31-0045
ADPF31-0050
ADPF31-0055
ADPF31-0060
ADPF31-0065
ADPF31-0070
ADPF31-0075
ADPF31-0080
ADPF31-0085
ADPF31-0090
ADPF31-0095
ADPF31-0100
ADPF31-0110
ADPF31-0120
ADPF31-0130
ADPF31-0140
ADPF31-0150
ADPF31-0160
ADPF31-0170
ADPF31-0180
ADPF31-0190
ADPF31-0200
ADPF31-0210
ADPF31-0220
ADPF31-0230
ADPF31-0240
ADPF31-0250
ADPF31-0260
ADPF31-0270
ADPF31-0280
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro de herramienta D
(mm)
Longitud de la hoja ℓ
(mm)
Tolerancia del diámetro de la cuchilla
(mm)
Adelgazamiento
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.030.06-0.005~-0.01-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.040.08-0.005~-0.01-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.050.1-0.005~-0.01-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.060.1-0.005~-0.01-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.070.1-0.005~-0.01-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.080.1-0.005~-0.01-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.090.1-0.005~-0.01-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.10.2-0.01~-0.015-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.110.2-0.01~-0.015-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.120.2-0.01~-0.015-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.130.2-0.01~-0.015-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.140.2-0.01~-0.015-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.150.2-0.01~-0.015-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.160.3-0.01~-0.015-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.170.3-0.01~-0.015-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.180.3-0.01~-0.015-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.190.3-0.01~-0.015-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.20.4-0.01~-0.015-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.210.4-0.01~-0.015-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.220.4-0.01~-0.015-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.230.4-0.01~-0.015-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.240.4-0.01~-0.015-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.250.4-0.01~-0.015-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.260.5-0.01~-0.015-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.270.5-0.01~-0.015-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.280.5-0.01~-0.015-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.290.5-0.01~-0.015-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.30.6-0.01~-0.015X tipo
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.350.6-0.01~-0.015X tipo
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.40.6-0.01~-0.015X tipo
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.450.6-0.01~-0.015X tipo
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.51-0.01~-0.015X tipo
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.551-0.01~-0.015X tipo
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.61-0.01~-0.015X tipo
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.651-0.01~-0.015X tipo
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.71.2-0.01~-0.015X tipo
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.751.2-0.01~-0.015X tipo
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.81.2-0.01~-0.015X tipo
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.851.2-0.01~-0.015X tipo
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.91.8-0.01~-0.015X tipo
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.951.8-0.01~-0.015X tipo
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

12-0.01~-0.015-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.12-0.01~-0.015-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.22-0.01~-0.015-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.33-0.01~-0.015-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.43-0.01~-0.015-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.53-0.01~-0.015-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.63-0.01~-0.015-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.73-0.01~-0.015-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.84-0.01~-0.015-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.94-0.01~-0.015-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

24-0.01~-0.015-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2.14-0.01~-0.015-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2.24-0.01~-0.015-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2.35-0.01~-0.015-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2.45-0.01~-0.015-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2.55-0.01~-0.015-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2.65-0.01~-0.015-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2.75-0.01~-0.015-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2.85-0.01~-0.015-

Cargando…

Información básica

Aplicación Centrado (Posicionamiento) / Perforación Ángulo de la punta (θ) 120 material de trabajo acero en general / Acero templado y revenido / Acero inoxidable
Cuchilla individual, dos cuchillas Sola cuchilla Hoja periférica S / N Disponible Tipo de material de herramienta Carburo
Revestimiento S / N NA Tipo de recubrimiento Sin recubrimiento Longitud total L(mm) 38
vástago d(mm) 3.175 Torsión(°) 25

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico