(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Taper Ball End Mill 2 cuchillas

Taper Ball End Mill 2 cuchillas
  • Descuento por volumen

Un molino de extremo de bola cónica de diámetro pequeño que estandariza los ángulos máximos de inclinación de hasta 15 grados.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
ATBES-20101
ATBES-20102
ATBES-20103
ATBES-20104
ATBES-20105
ATBES-20106
ATBES-20107
ATBES-20108
ATBES-20109
ATBES-20110
ATBES-20111
ATBES-20201
ATBES-20202
ATBES-20203
ATBES-20204
ATBES-20205
ATBES-20206
ATBES-20207
ATBES-20208
ATBES-20209
ATBES-20210
ATBES-20211
ATBES-20301
ATBES-20302
ATBES-20303
ATBES-20304
ATBES-20305
ATBES-20306
ATBES-20307
ATBES-20308
ATBES-20309
ATBES-20310
ATBES-20311
ATBES-20401
ATBES-20402
ATBES-20403
ATBES-20404
ATBES-20405
ATBES-20406
ATBES-20407
ATBES-20408
ATBES-20409
ATBES-20410
ATBES-20411
ATBES-20501
ATBES-20502
ATBES-20503
ATBES-20504
ATBES-20505
ATBES-20506
ATBES-20507
ATBES-20508
ATBES-20509
ATBES-20510
ATBES-20511
ATBES-20601
ATBES-20602
ATBES-20603
ATBES-20604
ATBES-20605
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Esquina simple (θ)
(La licenciatura)
Diámetro de punta D
(φ)
Longitud de hoja l
(mm)
R
(mm)
vástago d
(mm)
Longitud total L
(mm)
Gran diámetro final (ø) Tolerancia OD
(mm)
R Tolerancia
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

30′0.10.50.053350.11+0/-0.015+0/-0.005
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.10.50.053350.12+0/-0.015+0/-0.005
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1°30′0.10.50.053350.12+0/-0.015+0/-0.005
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.10.50.053350.13+0/-0.015+0/-0.005
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2°30′0.10.50.053350.14+0/-0.015+0/-0.005
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.10.50.053350.15+0/-0.015+0/-0.005
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.10.50.053350.16+0/-0.015+0/-0.005
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.10.50.053350.18+0/-0.015+0/-0.005
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.10.50.053350.21+0/-0.015+0/-0.005
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10°0.10.50.053350.26+0/-0.015+0/-0.005
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

15°0.10.50.053350.34+0/-0.015+0/-0.005
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

30′0.210.13350.22+0/-0.015+0/-0.005
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.210.13350.23+0/-0.015+0/-0.005
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1°30′0.210.13350.25+0/-0.015+0/-0.005
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.210.13350.26+0/-0.015+0/-0.005
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2°30′0.210.13350.28+0/-0.015+0/-0.005
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.210.13350.29+0/-0.015+0/-0.005
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.210.13350.33+0/-0.015+0/-0.005
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.210.13350.36+0/-0.015+0/-0.005
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.210.13350.42+0/-0.015+0/-0.005
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10°0.210.13350.52+0/-0.015+0/-0.005
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

15°0.210.13350.69+0/-0.015+0/-0.005
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

30′0.31.50.153350.32+0/-0.015+0/-0.005
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.31.50.153350.35+0/-0.015+0/-0.005
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1°30′0.31.50.153350.37+0/-0.015+0/-0.005
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.31.50.153350.39+0/-0.015+0/-0.005
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2°30′0.31.50.153350.42+0/-0.015+0/-0.005
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.31.50.153350.44+0/-0.015+0/-0.005
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.31.50.153350.49+0/-0.015+0/-0.005
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.31.50.153350.54+0/-0.015+0/-0.005
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.31.50.153350.63+0/-0.015+0/-0.005
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10°0.31.50.153350.78+0/-0.015+0/-0.005
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

15°0.31.50.153351.03+0/-0.015+0/-0.005
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

30′0.420.23350.43+0/-0.015+0/-0.005
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.420.23350.46+0/-0.015+0/-0.005
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1°30′0.420.23350.49+0/-0.015+0/-0.005
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.420.23350.53+0/-0.015+0/-0.005
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2°30′0.420.23350.56+0/-0.015+0/-0.005
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.420.23350.59+0/-0.015+0/-0.005
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.420.23350.65+0/-0.015+0/-0.005
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.420.23350.72+0/-0.015+0/-0.005
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.420.23350.85+0/-0.015+0/-0.005
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10°0.420.23351.04+0/-0.015+0/-0.005
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

15°0.420.23351.38+0/-0.015+0/-0.005
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

30′0.520.253350.53+0/-0.015+0/-0.005
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.520.253350.56+0/-0.015+0/-0.005
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1°30′0.520.253350.59+0/-0.015+0/-0.005
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.520.253350.62+0/-0.015+0/-0.005
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2°30′0.520.253350.65+0/-0.015+0/-0.005
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.520.253350.68+0/-0.015+0/-0.005
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.520.253350.75+0/-0.015+0/-0.005
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.520.253350.81+0/-0.015+0/-0.005
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.520.253350.93+0/-0.015+0/-0.005
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10°0.520.253351.12+0/-0.015+0/-0.005
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

15°0.520.253351.46+0/-0.015+0/-0.005
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

30′0.630.33350.65+0/-0.015+0/-0.005
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.630.33350.69+0/-0.015+0/-0.005
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1°30′0.630.33350.74+0/-0.015+0/-0.005
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.630.33350.79+0/-0.015+0/-0.005
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2°30′0.630.33350.84+0/-0.015+0/-0.005

Cargando…

Información básica

Tipo Bola cónica material de trabajo acero en general / Acero templado y revenido / Acero inoxidable / Aluminio / Resina Numero de flautas(hoja) 2
Torsión(°) 30

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico