(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Taper End Mill 2 Flautas

Taper End Mill 2 Flautas
  • Descuento por volumen

Fresa cónica de diámetro pequeño que estandariza ángulos máximos de inclinación de hasta 15 grados.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
ATES-20101
ATES-20102
ATES-20103
ATES-20104
ATES-20105
ATES-20106
ATES-20107
ATES-20108
ATES-20109
ATES-20110
ATES-20111
ATES-20201
ATES-20202
ATES-20203
ATES-20204
ATES-20205
ATES-20206
ATES-20207
ATES-20208
ATES-20209
ATES-20210
ATES-20211
ATES-20301
ATES-20302
ATES-20303
ATES-20304
ATES-20305
ATES-20306
ATES-20307
ATES-20308
ATES-20309
ATES-20310
ATES-20311
ATES-20401
ATES-20402
ATES-20403
ATES-20404
ATES-20405
ATES-20406
ATES-20407
ATES-20408
ATES-20409
ATES-20410
ATES-20411
ATES-20501
ATES-20502
ATES-20503
ATES-20504
ATES-20505
ATES-20506
ATES-20507
ATES-20508
ATES-20509
ATES-20510
ATES-20511
ATES-20601
ATES-20602
ATES-20603
ATES-20604
ATES-20605
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Esquina simple (θ)
(La licenciatura)
Diámetro de punta D
(φ)
Longitud de hoja l
(mm)
vástago d
(mm)
Longitud total L
(mm)
Gran diámetro final (ø) Tolerancia OD
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

30′0.10.53350.11+0/-0.015
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.10.53350.12+0/-0.015
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1°30′0.10.53350.13+0/-0.015
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.10.53350.13+0/-0.015
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2°30′0.10.53350.14+0/-0.015
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.10.53350.15+0/-0.015
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.10.53350.17+0/-0.015
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.10.53350.19+0/-0.015
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.10.53350.22+0/-0.015
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10°0.10.53350.28+0/-0.015
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

15°0.10.53350.37+0/-0.015
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

30′0.213350.22+0/-0.015
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.213350.23+0/-0.015
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1°30′0.213350.25+0/-0.015
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.213350.27+0/-0.015
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2°30′0.213350.29+0/-0.015
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.213350.3+0/-0.015
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.213350.34+0/-0.015
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.213350.37+0/-0.015
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.213350.45+0/-0.015
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10°0.213350.55+0/-0.015
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

15°0.213350.74+0/-0.015
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

30′0.31.53350.33+0/-0.015
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.31.53350.35+0/-0.015
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1°30′0.31.53350.38+0/-0.015
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.31.53350.4+0/-0.015
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2°30′0.31.53350.43+0/-0.015
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.31.53350.46+0/-0.015
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.31.53350.51+0/-0.015
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.31.53350.56+0/-0.015
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.31.53350.67+0/-0.015
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10°0.31.53350.83+0/-0.015
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

15°0.31.53351.1+0/-0.015
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

30′0.423350.43+0/-0.015
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.423350.47+0/-0.015
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1°30′0.423350.5+0/-0.015
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.423350.54+0/-0.015
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2°30′0.423350.57+0/-0.015
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.423350.61+0/-0.015
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.423350.68+0/-0.015
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.423350.75+0/-0.015
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.423350.89+0/-0.015
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10°0.423351.11+0/-0.015
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

15°0.423351.47+0/-0.015
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

30′0.523350.53+0/-0.015
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.523350.57+0/-0.015
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1°30′0.523350.6+0/-0.015
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.523350.64+0/-0.015
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2°30′0.523350.67+0/-0.015
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.523350.71+0/-0.015
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.523350.78+0/-0.015
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.523350.85+0/-0.015
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.523350.99+0/-0.015
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10°0.523351.21+0/-0.015
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

15°0.523351.57+0/-0.015
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

30′0.633350.65+0/-0.02
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.633350.7+0/-0.02
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1°30′0.633350.76+0/-0.02
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.633350.81+0/-0.02
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2°30′0.633350.86+0/-0.02

Cargando…

Información básica

Tipo Cuadrado cónico material de trabajo acero en general / Acero templado y revenido / Acero inoxidable / Aluminio / Resina Numero de flautas(hoja) 2
Torsión(°) 30

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico