(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Brocas sólidas de carburo: vástago cilíndrico, broca de corte barrido, ASWD

Brocas sólidas de carburo: vástago cilíndrico, broca de corte barrido, ASWD
  • Descuento por volumen

Reduce drásticamente las rebabas de los agujeros pasantes. Alcanza la precisión de la posición del agujero y del diámetro del agujero al suprimir la desviación y la desviación de la broca al morder. Suprime la flexión de agujeros.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
ASWD-0100
ASWD-0110
ASWD-0120
ASWD-0130
ASWD-0140
ASWD-0150
ASWD-0160
ASWD-0170
ASWD-0180
ASWD-0190
ASWD-0200
ASWD-0210
ASWD-0220
ASWD-0230
ASWD-0240
ASWD-0250
ASWD-0260
ASWD-0270
ASWD-0280
ASWD-0290
ASWD-0300
ASWD-0350
ASWD-0400
ASWD-0450
ASWD-0500
ASWD-0550
ASWD-0600
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro øD
(mm)
Longitud de la hoja ℓ
(mm)
Longitud total L
(mm)
vástago d
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

116501
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.116501.1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.218501.2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.318501.3
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.418501.4
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.524551.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.624551.6
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.724551.7
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.824551.8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.924551.9
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

224552
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2.124552.1
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

2.226582.2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2.326582.3
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2.426612.4
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2.526612.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2.628642.6
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2.728642.7
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2.830672.8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2.930712.9
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

330713
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3.535733.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

440834
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4.542864.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

545925
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

5.545955.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6501026

Cargando…

  1. 1

Información básica

material de trabajo Aluminio / Resina Tipo de material de herramienta Carburo Tipo de caña Tipo de pivote
Revestimiento S / N NA Tipo de recubrimiento Sin recubrimiento Con / sin orificio de aceite NA
ángulo de la punta(°) 90 Torsión(°) 30 Tolerancia del diámetro de la cuchilla(mm) +0~-0.01

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico