(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Brocas integrales de carburo: mango cilíndrico, broca de corte barrido, ASWR

Brocas integrales de carburo: mango cilíndrico, broca de corte barrido, ASWR
  • Descuento por volumen

Los taladros de corte de barrido reducen drásticamente las rebabas producidas con agujeros pasantes.
[Caracteristicas]
· Suprime la flexión de agujeros.
· Suprime la excentricidad de la broca cuando muerde, al darse cuenta de la alta posición del agujero y la precisión del diámetro del agujero.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
ASWR-0010
ASWR-0015
ASWR-0020
ASWR-0025
ASWR-0026
ASWR-0030
ASWR-0035
ASWR-0040
ASWR-0045
ASWR-0050
ASWR-0055
ASWR-0060
ASWR-0065
ASWR-0070
ASWR-0075
ASWR-0080
ASWR-0085
ASWR-0090
ASWR-0095
ASWR-0100
ASWR-0110
ASWR-0120
ASWR-0130
ASWR-0140
ASWR-0150
ASWR-0160
ASWR-0170
ASWR-0180
ASWR-0190
ASWR-0200
ASWR-0210
ASWR-0220
ASWR-0230
ASWR-0240
ASWR-0250
ASWR-0260
ASWR-0270
ASWR-0280
ASWR-0290
ASWR-0300
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro øD
(mm)
Longitud de la hoja ℓ
(mm)
Longitud total L
(mm)
Tolerancia del diámetro de la cuchilla
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.11.238+0~-0.005
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.151.838+0~-0.005
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.22.438+0~-0.005
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.25338+0~-0.005
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.26-38+0 a -0.005
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.3538+0~-0.005
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.35538+0~-0.005
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.4638+0~-0.005
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.45638+0~-0.005
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.5638+0~-0.005
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.55638+0~-0.005
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.6738+0~-0.005
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.65738+0~-0.005
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

0.7838+0~-0.005
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.75838+0~-0.005
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.8838+0~-0.005
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.85838+0~-0.005
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.9838+0~-0.005
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.95838+0~-0.005
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

11038+0~-0.005
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.11038+0~-0.005
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.21038+0~-0.005
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.31038+0~-0.005
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.41038+0~-0.005
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.51545+0~-0.005
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.61545+0~-0.005
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.71545+0~-0.005
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.81545+0~-0.005
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.91545+0~-0.005
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

22250+0~-0.005
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2.12250+0~-0.005
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2.22250+0~-0.005
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2.32250+0~-0.005
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2.42250+0~-0.005
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2.52250+0~-0.005
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2.62250+0~-0.005
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2.72550+0~-0.005
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2.82550+0~-0.005
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2.92550+0~-0.005
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

32550+0~-0.005

Cargando…

  1. 1

Información básica

material de trabajo Aluminio / Resina Tipo de material de herramienta Carburo Tipo de caña Tipo de pivote
Revestimiento S / N NA Tipo de recubrimiento Sin recubrimiento Con / sin orificio de aceite NA
vástago d(mm) 3 ángulo de la punta(°) 90 Torsión(°) 30

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico