(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Cortador de radio de esquina 2 flautas

Cortador de radio de esquina 2 flautas
  • Descuento por volumen

Una fresa de redondeo interno de alta precisión para mecanizado de precisión.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
ACR-2010
ACR-2015
ACR-2020
ACR-2025
ACR-2030
ACR-2035
ACR-2040
ACR-2045
ACR-2050
ACR-2055
ACR-2060
ACR-2065
ACR-2070
ACR-2075
ACR-2080
ACR-2085
ACR-2090
ACR-2095
ACR-2100
ACR-2105
ACR-2110
ACR-2115
ACR-2120
ACR-2125
ACR-2130
ACR-2135
ACR-2140
ACR-2145
ACR-2150
ACR-2155
ACR-2160
ACR-2165
ACR-2170
ACR-2175
ACR-2180
ACR-2185
ACR-2190
ACR-2195
ACR-2200
ACR-2205
ACR-2210
ACR-2215
ACR-2220
ACR-2225
ACR-2230
ACR-2235
ACR-2240
ACR-2245
ACR-2250
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro de herramienta D
(mm)
R
(mm)
vástago d
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10.13
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10.153
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10.23
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10.253
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10.33
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10.353
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10.43
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10.453
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10.53
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10.553
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1.50.64
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.50.654
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.50.74
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.50.754
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1.50.84
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.50.854
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.50.94
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.50.954
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.514
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.51.054
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

21.16
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

21.156
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

21.26
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

21.256
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

21.36
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

21.356
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

21.46
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

21.456
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

21.56
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

21.556
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

21.66
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

21.656
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

21.76
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

21.756
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

21.86
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2.51.858
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2.51.98
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2.51.958
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2.528
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2.52.058
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2.52.18
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2.52.158
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2.52.28
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2.52.258
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2.52.38
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2.52.358
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2.52.48
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2.52.458
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

2.52.58

Cargando…

  1. 1

Información básica

Aplicación Chaflán redondo material de trabajo acero en general / Acero templado y revenido / Acero inoxidable / Aluminio / Resina Cuchilla individual, dos cuchillas Sola cuchilla
Hoja periférica S / N NA Tipo de material de herramienta Carburo Revestimiento S / N NA
Tipo de recubrimiento Sin recubrimiento Longitud total L(mm) 50 Torsión(°) 0
R Tolerancia(mm) ±0.02

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico