(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Brocas enterizas de metal duro - vástago cilíndrico, recubiertas de TiAlN

Brocas enterizas de metal duro - vástago cilíndrico, recubiertas de TiAlN
  • Descuento por volumen

El tipo estándar ADS con recubrimiento de TiAlN logra una larga vida útil y un mecanizado constante. También es posible perforar acero endurecido de hasta 50 HRC, por lo que el mecanizado fue difícil con productos estándar sin recubrimiento.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
V-ADS-0030
V-ADS-0031
V-ADS-0032
V-ADS-0033
V-ADS-0034
V-ADS-0035
V-ADS-0036
V-ADS-0037
V-ADS-0038
V-ADS-0039
V-ADS-0040
V-ADS-0041
V-ADS-0042
V-ADS-0043
V-ADS-0044
V-ADS-0045
V-ADS-0046
V-ADS-0047
V-ADS-0048
V-ADS-0049
V-ADS-0050
V-ADS-0051
V-ADS-0052
V-ADS-0053
V-ADS-0054
V-ADS-0055
V-ADS-0056
V-ADS-0057
V-ADS-0058
V-ADS-0059
V-ADS-0060
V-ADS-0061
V-ADS-0062
V-ADS-0063
V-ADS-0064
V-ADS-0065
V-ADS-0066
V-ADS-0067
V-ADS-0068
V-ADS-0069
V-ADS-0070
V-ADS-0071
V-ADS-0072
V-ADS-0073
V-ADS-0074
V-ADS-0075
V-ADS-0076
V-ADS-0077
V-ADS-0078
V-ADS-0079
V-ADS-0080
V-ADS-0081
V-ADS-0082
V-ADS-0083
V-ADS-0084
V-ADS-0085
V-ADS-0086
V-ADS-0087
V-ADS-0088
V-ADS-0089
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro øD
(mm)
Longitud de la hoja ℓ
(mm)
Longitud total L
(mm)
vástago d
(mm)
ángulo de la punta
(°)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.34300.3118
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.314300.31118
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.324300.32118
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.334300.33118
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.344300.34118
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.354300.35118
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.364300.36118
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.374300.37118
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.384300.38118
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.394300.39118
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.45300.4118
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.415300.41118
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.425300.42118
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.435300.43118
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.445300.44118
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.455300.45118
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.465300.46118
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.475300.47118
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.485300.48118
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.495300.49118
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.56300.5118
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.516300.51118
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.526300.52118
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.536300.53118
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.546300.54118
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.556300.55118
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.566300.56118
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.576300.57118
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.586300.58118
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.596300.59118
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.66300.6118
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.616300.61118
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.626300.62118
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.636300.63118
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.646300.64118
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.656300.65118
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.666300.66118
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.676300.67118
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.686300.68118
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.696300.69118
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.712400.7118
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.7112400.71118
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.7212400.72118
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.7312400.73118
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.7412400.74118
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.7512400.75118
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.7612400.76118
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.7712400.77118
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.7812400.78118
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.7912400.79118
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.812400.8118
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.8112400.81118
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.8212400.82118
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.8312400.83118
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.8412400.84118
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.8512400.85118
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.8612400.86118
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.8712400.87118
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.8812400.88118
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.8912400.89118

Cargando…

Información básica

material de trabajo acero en general / Acero templado y revenido / acero de alta dureza / Acero inoxidable / Hierro fundido / Aluminio / Resina Tipo de material de herramienta Carburo Tipo de caña varilla recta
Revestimiento S / N Disponible Tipo de recubrimiento TiAlN Con / sin orificio de aceite NA
Torsión(°) 30 Tolerancia del diámetro de la cuchilla(mm) +0~-0.01

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico