(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Junta Universal para Impacto

Junta Universal para Impacto
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Esta es una junta universal con un ángulo de giro de aproximadamente 30 ° utilizada para herramientas eléctricas.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
TUN4
TUN6
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Accionamiento (para taladro eléctrico, dimensión del eje) (mm) Ancho plano (Dimensión S) Longitud total (talla L)
(mm)
Ángulo de inserción Concavidad
(mm)
Ángulo de inserción de convexidad
(mm)
Trusco Code Masa
(g)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

12.712.773.512.712.7389-8938239
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

19191091919389-8946777

Cargando…

  1. 1

Información básica

Artículo único / conjunto Artículo único Junta universal Utilizar Para el impacto Forma del zócalo Tipo de articulación
Características Esta es una junta universal con un ángulo de giro de aproximadamente 30 ° utilizada para herramientas eléctricas.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico