(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Zócalo de punta hexagonal para impacto (ángulo de inserción: 9,5 mm)

Zócalo de punta hexagonal para impacto (ángulo de inserción: 9,5 mm)
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Potente zócalo de broca hexagonal con un material especial de alta resistencia para la parte de la broca.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

THX3-05

Número de Parte
THX3-05
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Artículo único / conjunto Enchufe de un solo artículo Utilizar Para el impacto Accionamiento (para taladro eléctrico, dimensión del eje) (mm) 9.5
Forma del zócalo Hexagonal para perno de cabeza hueca hexagonal Ancho plano (Dimensión S) 5 Longitud total (talla L)(mm) 50
Trusco Code 389-8814 Características Potente zócalo de broca hexagonal con un material especial de alta resistencia para la parte de la broca. Masa(g) 39

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo THX3-05 de la serie Zócalo de punta hexagonal para impacto (ángulo de inserción: 9,5 mm).

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico