(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Enchufe largo para impacto

Enchufe largo para impacto
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Toma de impacto (tipo profundo) tipo de pared delgada.
· Diseño delgado y liviano, óptimo para usar incluso en lugares estrechos.
· Es improbable que la parte de apertura dañe pernos y tuercas, y utiliza una forma de contacto superficial con excelente eficiencia de transmisión.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
T4-19AL
T6-36AL
T6-46AL
T8-30AL
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Accionamiento (para taladro eléctrico, dimensión del eje) (mm) Ancho plano (Dimensión S) Longitud total (talla L)
(mm)
Trusco Code Masa
(g)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

12.71955389-8377147
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

1936100389-8539830
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1946100389-85551150
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

25.430100389-8580865

Cargando…

  1. 1

Información básica

Artículo único / conjunto Enchufe de un solo artículo Utilizar Para el impacto Forma del zócalo 6 pies cuadrados
Características El zócalo de impacto (tipo profundo) es un zócalo delgado. El diseño delgado y liviano es óptimo para usar incluso en lugares estrechos. Es improbable que la parte de apertura dañe pernos y tuercas, y utiliza una forma de contacto superficial con excelente eficiencia de transmisión.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico