(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Mango Offset

Mango Offset
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Óptimo para sujetar y quitar trabajos que requieren fuerza.
· Fabricado en acero al cromo vanadio.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

TSOH4-275

Número de Parte
TSOH4-275
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Artículo único / conjunto Mango de un solo artículo Utilizar Para trabajo manual Accionamiento (para taladro eléctrico, dimensión del eje) (mm) 12.7
Longitud total (talla L)(mm) 280 Trusco Code 416-2471 Características Óptimo para sujetar y quitar trabajos que requieren fuerza. El material es acero al cromo vanadio.
Masa(g) 452

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo TSOH4-275 de la serie Mango Offset.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico