(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Opciones de llave de tubo: mango deslizante, tipo T/L, TSSB4-250

Opciones de llave de tubo: mango deslizante, tipo T/L, TSSB4-250
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· El asa puede deslizarse, por lo que puede utilizarse en cualquier posición deseada.
· Se puede sujetar muy fuerte como una llave tipo L.
· Fabricado en acero al cromo vanadio.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

TSSB4-250

Número de Parte
TSSB4-250
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Artículo único / conjunto Mango de un solo artículo Utilizar Para trabajo manual Accionamiento (para taladro eléctrico, dimensión del eje) (mm) 12.7
Longitud total (talla L)(mm) 252 Trusco Code 416-2455 Características El mango puede deslizarse, por lo que puede usarse en cualquier posición deseada. Se puede sujetar muy fuerte como una llave de tipo. Hecho de acero al cromo vanadio.
Masa(g) 344

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo TSSB4-250 de la serie Opciones de llave de tubo: mango deslizante, tipo T/L, TSSB4-250.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico