(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Mango de trinquete

Mango de trinquete
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· El zócalo se puede conectar y quitar fácilmente con su función de botón.
· Tipo estándar.
· Con un revestimiento no cromado (niquelado), es ecológico. (El procesamiento de la superficie de la bola es cromado hexavalente)
· Mango de forma recta para una fácil aplicación de la fuerza.
· Utiliza engranajes de 72 dientes para lograr un ángulo de alimentación de 5 °. Permite trabajar en áreas estrechas.
· Fabricado en acero al cromo vanadio.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
TRH3-B
TRH4-B
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Accionamiento (para taladro eléctrico, dimensión del eje) (mm) Longitud total (talla L)
(mm)
Trusco Code Masa
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

9.5198301-3537298 g
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

12.7250301-3545576 g

Cargando…

  1. 1

Información básica

Artículo único / conjunto Mango de un solo artículo Utilizar Para trabajo manual El número de dientes(Hojas) 72
Características El zócalo se puede conectar y quitar fácilmente con su función de botón. Tipo estándar. Con un revestimiento no cromado (niquelado), es ecológico. (El procesamiento de la superficie de la bola es cromado hexavalente) El mango recto facilita la aplicación de fuerza. Con engranajes de 72 dientes, realiza un ángulo de alimentación de 5 °, lo que ahora permite su uso en espacios estrechos. El material es acero al cromo vanadio.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico