(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Llaves de vaso - mango de carraca para espacios estrechos, TSRH2/TSRH3

Llaves de vaso - mango de carraca para espacios estrechos, TSRH2/TSRH3
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Óptimo para trabajar en espacios estrechos ya que la cabeza es pequeña.
· Se adapta a las manos con un diseño ergonómico.
· Fácil de conectar y desconectar del zócalo, y viene con un soporte de zócalo que es poco probable que se desprenda mientras trabaja.
· El zócalo se puede reemplazar con una operación de un solo empuje.
· Fabricado en acero al cromo vanadio.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
TSRH2-A
TSRH3-B
TSRH6-B
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Accionamiento (para taladro eléctrico, dimensión del eje) (mm) Longitud total (talla L)
(mm)
El número de dientes
(Hojas)
Trusco Code Masa
(g)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6.3514572416-2366124
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

9.519072416-2404260
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1950824416-24212400

Cargando…

  1. 1

Información básica

Artículo único / conjunto Mango de un solo artículo Utilizar Para trabajo manual Características Óptimo para trabajar en lugares estrechos con su tamaño de cabeza pequeño Se adapta a las manos con un diseño ergonómico. Fácil de conectar y desconectar del zócalo y viene con un soporte de zócalo que es difícil de desmontar mientras se trabaja. Reemplace los enchufes con solo presionar un botón. Hecho de cromo vanadio.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico