(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Llaves de vaso - Vaso de 12 caras, acero al cromo-vanadio, TS3-W/TS4-W

Llaves de vaso - Vaso de 12 caras, acero al cromo-vanadio, TS3-W/TS4-W
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· La tuerca del perno no se daña fácilmente incluso si se aplica una tensión intensa a la superficie de contacto.
· Fabricado en acero al cromo vanadio.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
TS3-08W
TS3-16W
TS4-08W
TS4-10W
TS4-12W
TS4-14W
TS4-16W
TS4-23W
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Accionamiento (para taladro eléctrico, dimensión del eje) (mm) Ancho plano (Dimensión S) Longitud total (talla L)
(mm)
Trusco Code Masa
(g)
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

9.5828416-113122
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

9.51628416-118140
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

12.7838416-124646
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

12.71038416-125446
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

12.71238416-127148
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

12.71438416-129752
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

12.71638416-131946
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

12.72338416-1378103

Cargando…

  1. 1

Información básica

Artículo único / conjunto Enchufe de un solo artículo Utilizar Para trabajo manual Características La tuerca del perno no se daña fácilmente incluso si se aplica una tensión intensa a la superficie de contacto. El material es acero al cromo vanadio.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico