(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Llaves de vaso - 6 puntas, acero al cromo-vanadio, T2-S/T4-S

Llaves de vaso - 6 puntas, acero al cromo-vanadio, T2-S/T4-S
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Tipo estándar.
· Con un tratamiento sin cromado, es ecológico.
· La tuerca del perno no se daña fácilmente incluso si se aplica una tensión intensa a la superficie de contacto.
· Fabricado en acero al cromo vanadio.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
T2-14S
T3-24S
T4-14S
T4-30S
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Accionamiento (para taladro eléctrico, dimensión del eje) (mm) Ancho plano (Dimensión S) Longitud total (talla L)
(mm)
Trusco Code Masa
(g)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6.351425301-293030
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

9.52430301-305792
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

12.71438301-310352
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

12.73046301-3189182

Cargando…

  1. 1

Información básica

Artículo único / conjunto Enchufe de un solo artículo Utilizar Para trabajo manual Forma del zócalo 6 pies cuadrados
Características Es el tipo estándar El tratamiento sin cromado lo hace más amigable con el medio ambiente. La tuerca es resistente al daño incluso con grandes superficies de conexión y la aplicación de alta tensión. El material está hecho de acero al cromo vanadio.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico