(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Juego de llaves de vaso (tipo de ángulo 12)

Juego de llaves de vaso (tipo de ángulo 12)
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Con el proceso de no cromado (niquelado), es respetuoso con el medio ambiente. (El botón del mango del trinquete y el procesamiento de la superficie de cada bola son cromados hexavalentes)
· Conjunto ideal para mantenimiento de vehículos y maquinaria comercial.
· Fabricado en acero al cromo vanadio.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
TSW4-13S
TSW4-16S
TSW4-24S
TSW4-25S
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Ancho plano (Dimensión S) Trusco Code Contenido del zócalo
(mm)
Mango Establecer contenido
(Punto)
Masa
(g / set)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

8 ~ 24301-982912 Sq .: 8, 10, 12, 13, 14, 17, 19, 21, 22, 24Mango de trinquete (TRH4-B), barra de extensión (TEB4-150), junta universal (TUJ4)132500
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

8 ~ 27301-9837Doble hexágono: 8, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19, 21, 22, 24, 27 Enchufe (TSP4-21)Manija de trinquete (TRH4-B), barra de extensión (TEB4-125), manija giratoria (TSH4-380)163100
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

8 ~ 36301-984512 Sq .: 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 27, 30, 32, 36Manija de trinquete (TRH4-B), barra deslizante tipo T (TSB4-250), barra de extensión (TEB4-125, TEB4-250), junta universal (TUJ4), deslizador (TS4-420)244000
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

8 ~ 32301-9853Doble hexágono: 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 27, 30, 32, enchufe (TSP4-16, TSP4-21)Manija de trinquete (TRH4-B), Manija giratoria (TSH4-380), Barra deslizante tipo T (TSB4-250), Barra de extensión (TEB4-125, TEB4-250), Junta universal (TUJ4)256000

Cargando…

  1. 1

Información básica

Artículo único / conjunto Establecer producto Utilizar Para trabajo manual Accionamiento (para taladro eléctrico, dimensión del eje) (mm) 12.7

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico